ZHCAFV4 October 2025 AM62L
N-Core 指示同时运行 Whetstone 的实例数。每个实例在一个 A53 内核上运行。
运行 Whetstone 的 Linux 命令:
单核 Whetstone
root@am62lxx-evm:~# whetstone 3600000双核 Whetstone
root@am62lxx-evm:~# taskset 0x1 whetstone 3600000 &
root@am62lxx-evm:~# tastset 0x2 whetstone 3600000 &
|
单核 1250MHz |
双核 1250MHz |
||
|---|---|---|---|
|
电源轨电压 |
功耗 (mW) |
||
|
VDD_CORE |
0.75V |
269.22 |
330.57 |
|
SOC_DVDD_1V8 |
1.8V |
4.58 |
4.56 |
|
SOC_DVDD_3V3 |
3.3V |
2.65 |
2.68 |
|
VDDA_1V8 |
1.8V |
20.78 |
20.80 |
|
VDD_LPDDR4 |
1.1V |
55.59 |
55.57 |
|
VDD_RTC |
0.75V |
0.02 |
0.02 |
|
VDD_RTC_1V8 |
1.8V |
0.02 |
0.02 |
|
总功耗 |
352.85 |
414.22 |
|
|
芯片温度 (°C) |
41°C |
43°C |
|