ZHCAFV4A October   2025  – August 2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作功耗汇总
  5. 2低功耗汇总
  6. 3简介
    1. 3.1 测试条件和参数
    2. 3.2 入门套件 EVM 信息
      1. 3.2.1 入门套件 EVM 电源轨
  7. 4功耗测量数据
    1. 4.1 低功耗模式
      1. 4.1.1 DeepSleep
      2. 4.1.2 仅 RTC 加上 DDR
      3. 4.1.3 仅 RTC
    2. 4.2 内核
      1. 4.2.1 Dhrystone
      2. 4.2.2 Whetstone
      3. 4.2.3 Stress-ng
      4. 4.2.4 CoreMark-Pro
    3. 4.3 内存和数据存储
      1. 4.3.1 Stream
      2. 4.3.2 Memtester
      3. 4.3.3 eMMC 读取和写入
    4. 4.4 网络和加密
      1. 4.4.1 OpenSSL
      2. 4.4.2 以太网吞吐量
    5. 4.5 应用演示
      1. 4.5.1 LVGL 演示
      2. 4.5.2 音频播放演示
  8. 5参考资料
  9. 6附录
    1. 6.1 如何改变 LPDDR4 数据速率
    2. 6.2 如何测量芯片上的温度
  10. 7修订历史记录

Dhrystone

N-Core 指示同时运行 Dhrystone 的实例数。每个实例在一个 A53 内核上运行。

用于运行 Dhrystone 的 Linux 命令:

单核 Dhrystone

root@am62lxx-evm:~# dhrystone 400000000
双核 Dhrystone

root@am62lxx-evm:~# taskset 0x1 dhrystone 400000000 &
root@am62lxx-evm:~# taskset 0x2 dhrystone 400000000 &

单核 833MHz

单核 1250MHz

双核 833MHz

双核 1250MHz

电源轨名称

电源轨电压

功耗 (mW)

VDD_CORE

0.75V

260.58

290.06

312.17

367.12

SOC_DVDD_1V8

1.8V

4.57

4.58

4.53

4.56

SOC_DVDD_3V3

3.3V

2.68

2.67

2.67

2.67

VDDA_1V8

1.8V

20.81

20.79

20.81

20.81

VDD_LPDDR4

1.1V

55.85

55.82

55.60

55.57

VDD_RTC

0.75V

0.02

0.02

0.03

0.02

VDD_RTC_1V8

1.8V

0.02

0.02

0.02

0.02

总功耗

344.53

373.96

395.84

450.78

芯片温度 (°C) 43°C 43°C 43°C 43°C