ZHCAFV4A October   2025  – August 2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作功耗汇总
  5. 2低功耗汇总
  6. 3简介
    1. 3.1 测试条件和参数
    2. 3.2 入门套件 EVM 信息
      1. 3.2.1 入门套件 EVM 电源轨
  7. 4功耗测量数据
    1. 4.1 低功耗模式
      1. 4.1.1 DeepSleep
      2. 4.1.2 仅 RTC 加上 DDR
      3. 4.1.3 仅 RTC
    2. 4.2 内核
      1. 4.2.1 Dhrystone
      2. 4.2.2 Whetstone
      3. 4.2.3 Stress-ng
      4. 4.2.4 CoreMark-Pro
    3. 4.3 内存和数据存储
      1. 4.3.1 Stream
      2. 4.3.2 Memtester
      3. 4.3.3 eMMC 读取和写入
    4. 4.4 网络和加密
      1. 4.4.1 OpenSSL
      2. 4.4.2 以太网吞吐量
    5. 4.5 应用演示
      1. 4.5.1 LVGL 演示
      2. 4.5.2 音频播放演示
  8. 5参考资料
  9. 6附录
    1. 6.1 如何改变 LPDDR4 数据速率
    2. 6.2 如何测量芯片上的温度
  10. 7修订历史记录

CoreMark-Pro

内核 SDK 中不含此基准测试。

首先克隆存储库,然后构建

root@am62lxx-evm:~# git clone https://github.com/eembc/coremark-pro.git
root@am62lxx-evm:~# cd coremark-pro/
root@am62lxx-evm:~/coremark-pro# make TARGET=linux64 build-all

运行基准测试,其中 N 是使用的内核数:

root@am62lxx-evm:~/coremark-pro# make TARGET=linux64 certify-all XCMD='-cN'

有关详细信息,请参阅 AM62L 基准测试应用手册。

单核 1250MHz 双核 1250MHz
电源轨名称 电源轨电压

功耗 (mW)

VDD_CORE

0.75V

295.31

318.09

SOC_DVDD_1V8

1.8V

7.52

8.36

SOC_DVDD_3V3

3.3V

2.66

2.68

VDDA_1V8

1.8V

20.68

20.83

VDD_LPDDR4

1.1V

103.95

116.26

VDD_RTC

0.75V

0.03

0.03

VDD_RTC_1V8

1.8V

0.02

0.02

总功耗

430.16

466.26

芯片温度 (°C)

43°C

43°C