ZHCAFV4 October   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作功耗汇总
  5. 2低功耗汇总
  6. 3简介
    1. 3.1 测试条件和参数
    2. 3.2 入门套件 EVM 信息
      1. 3.2.1 入门套件 EVM 电源轨
  7. 4功耗测量数据
    1. 4.1 低功耗模式
      1. 4.1.1 DeepSleep
      2. 4.1.2 仅 RTC 加上 DDR
      3. 4.1.3 仅限 RTC
    2. 4.2 内核
      1. 4.2.1 Dhrystone
      2. 4.2.2 Whetstone
      3. 4.2.3 Stress-ng
      4. 4.2.4 CoreMark-Pro
    3. 4.3 内存和数据存储
      1. 4.3.1 Stream
      2. 4.3.2 Memtester
      3. 4.3.3 eMMC 读取和写入
    4. 4.4 网络和加密
      1. 4.4.1 OpenSSL
      2. 4.4.2 以太网吞吐量
    5. 4.5 应用演示
      1. 4.5.1 LVGL 演示
      2. 4.5.2 音频播放演示
  8. 5参考资料
  9. 6附录
    1. 6.1 如何改变 LPDDR4 数据速率
    2. 6.2 如何测量芯片上的温度

DeepSleep

按照 ARM 可信固件端的更改操作,确保选择正确的低功耗模式。

然后,进入 DeepSleep 的命令为:

root@am62lxx-evm:~# echo mem > /sys/power/state

有关最新说明,请参阅 AM62L Linux SDK 电源管理部分。

电源轨名称

电源轨电压

功耗 (mW)

VDD_CORE

0.75V

5.20

SOC_DVDD_1V8

1.8V

2.01

SOC_DVDD_3V3

3.3V

2.12

VDDA_1V8

1.8V

0.59

VDD_LPDDR4

1.1V

1.02

VDD_RTC

0.75V

0.02

VDD_RTC_1V8

1.8V

0.02

总功耗

10.97