ZHCAFV4A October 2025 – August 2026 AM62L
运行这些测试的 Linux 命令遵循以下格式:
root@am62lxx-evm:~# memtester 1G 1它分配 1GB 的内存空间进行测试,并将针对一个循环执行。
| LPDDR4 数据速率 |
800MT/s |
1600MT/s | |
|---|---|---|---|
| A53 核心速度 | 双核 1250MHz | ||
| 电源轨名称 |
电源轨电压 |
功耗 (mW) |
|
| VDD_CORE | 0.75V | 258.14 | 328.34 |
| SOC_DVDD_1V8 | 1.8V | 6.35 | 8.41 |
| SOC_DVDD_3V3 | 3.3V | 2.67 | 2.69 |
| VDDA_1V8 | 1.8V | 20.80 | 20.84 |
| VDD_LPDDR4 | 1.1V | 135.58 | 145.03 |
| VDD_RTC | 0.75V | 0.02 | 0.03 |
| VDD_RTC_1V8 | 1.8V | 0.02 | 0.02 |
| 总功耗 | 423.58 |
505.36 |
|
| 芯片温度 (°C) | 43°C | 45°C | |