ZHCAFV4 October 2025 AM62L
在此测试中,将写入和读取 AM62L EVM 的板载 eMMC 器件。
要执行写入序列,请执行以下操作:
root@am62lxx-evm:~# dd if=/dev/urandom of=<eMMC block device> bs=1M status=progress count=10000
要执行读取序列,请执行以下操作:
root@am62lxx-evm:~# dd if=<eMMC block device> of=/dev/null bs=1M status=progress
|
eMMC 运行 |
读取 |
写入 |
|
|---|---|---|---|
| A53 核心速度 | 双核 1250MHz | ||
| 电源轨名称 | 电源轨电压 | 功耗 (mW) | |
| VDD_CORE |
0.75V |
270.12 |
310.20 |
| SOC_DVDD_1V8 |
1.8V |
27.31 |
37.40 |
| SOC_DVDD_3V3 |
3.3V |
2.67 |
2.68 |
| VDDA_1V8 |
1.8V |
20.80 |
20.82 |
| VDD_LPDDR4 |
1.1V |
115.81 |
105.17 |
| VDD_RTC |
0.75V |
0.02 |
0.03 |
| VDD_RTC_1V8 |
1.8V |
0.02 |
0.02 |
| 总功耗 |
436.77 |
476.33 |
|
| 芯片温度 (°C) |
43°C |
45°C |
|