ZHCAFS9 September 2025 IWRL6432AOP
IWRL6432AOP 有两种角度估算器方法。FFT 角度估算算法可在合理的视场内提供良好的角度估算性能并具有较短的处理时间,而转向矢量角度估算算法可在更宽的视场中提供更好的角度估算,但代价是处理速度较慢。在较宽的带宽和频率范围内针对静止目标和行走的人体受试者,测试了转向矢量算法,确保在多种条件下都能保持稳健的性能。
在这两种角度估算算法中,设计人员均能使用 IWRL6432 来检测远距离人员和物体。未来它们甚至可以在多通检测架构中一起使用。在视场中未检测到人员时、FFT 角度估算方法可以降低雷达的功耗,而一旦检测到人员,转向矢量算法可以提供更精细的定位,以验证雷达是否根据检测位置做出正确反应。