ZHCAFS9 September   2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 到达角估算理论:FFT 波束形成器
    2. 1.2 到达角估算理论:转向矢量
  5. 2其他信息
    1. 2.1 测量步骤
    2. 2.2 测试结果
      1. 2.2.1 角反射器目标上的消声室测试
      2. 2.2.2 人体受试者户外测试
    3. 2.3 处理时间
    4. 2.4 用途
    5. 2.5 扩展到其他平台
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录
    1. 5.1 每个配置文件的线性调频脉冲参数
    2. 5.2 人体受试者测试的点云数据

人体受试者户外测试

在户外环境中对人体受试者进行了类似的实验,以确保转向矢量包在现实场景中也能准确估算 AOA。实验者从一系列已知的角度朝雷达走去,再离开雷达,并为每次试验收集点云。所有点的平均 AOA 误差如 图 2-3和图 2-3所示,所有试验图如附录所示。

表 2-3 人体受试者在户外行走时 FFT 和 SV 算法的 AOA 误差与方位角间的关系
-70° -60° -45° -30° 0° 30° 45° 60° 70°
Cfg #1 (FFT) -12.5° 5.5° 6.6° 3.7° 1.5° 2.2° 7.1° 6.3° -12.5°
Cfg #1(转向矢量) -6.5° -2.6° -2.3° -2.1° 1.4° 0.8° -0.7° 3.1° -6.5°
Cfg #2 (FFT) 7.4° 9.9° 5.3° 6.0° 5.0° 2.0° 8.5° 5.7° 10.8°
Cfg #2(转向矢量) 0.9° 4.2° 2.1° 3.3° 3.5° -2.1° -0.6° -0.6° 3.2°
Cfg #3 (FFT) 2.4° 11.1° 10.5° 6.8° 3.5° 1.2° 9.3° 10.1° 2.4°
Cfg #3(转向矢量) -4.2° 0.3° 2.3° 0.2° 2.4° -0.5° 1.4° 1.2° -4.2°
Cfg #4 (FFT) -16.7° 6.7° 6.1° 5.3° 3.6° 3.8° 9.7° 8.7° 9.4°
Cfg #4(转向矢量) -4.1° -1.2° -3.8° -0.1° 2.8° 1.7° 0.3° 0.1° 2.7°
 步行测试 AOA 误差图 2-3 步行测试 AOA 误差

图 2-4显示了采集数据时的设置。

 步行测试环境(鸟瞰图)图 2-4 步行测试环境(鸟瞰图)