ZHCAFS9 September   2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 到达角估算理论:FFT 波束形成器
    2. 1.2 到达角估算理论:转向矢量
  5. 2其他信息
    1. 2.1 测量步骤
    2. 2.2 测试结果
      1. 2.2.1 角反射器目标上的消声室测试
      2. 2.2.2 人体受试者户外测试
    3. 2.3 处理时间
    4. 2.4 用途
    5. 2.5 扩展到其他平台
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录
    1. 5.1 每个配置文件的线性调频脉冲参数
    2. 5.2 人体受试者测试的点云数据

用途

TI 开发了一款软件工具,其能在给定带宽和线性调频脉冲频率下计算 IWRL6432AOP 的转向矢量系数。可在 MMWAVE-L-SDK 中的 tools/steering_vector_generation_tool/ 目录下找到该工具。可以使用该命令运行:

generateSteeringVectors.exe --filename
"path\to\config.cfg" --azimSpacing %Azimuth_Spacing% --elevSpacing
%Elevation_Spacing%

有关用法的更多详细信息,请参阅同一文件夹中的自述文件。

生成转向矢量文件 (aoasv_table.c) 后,可通过以下两种方式中的任一方式在 CCS 工程中使用:

  1. 可以将其复制(以及 AOASVCDPU 文件夹中的所有文件)到 CCS 工程中,并作为 CCS 工程的一部分构建。请注意:用户可以将.c 文件从 aoasv_table6432.c 重命名为 aoasv_table.c,并更改 AOASVCDPU 和 CCS 工程中的部分文件路径以指向新的 DPU。在 MMWAVE-L-SDK 5.5.4 上,需要一个名为 datapath/dpu/aoasvcproc/v0/ 的文件夹来模拟 motion_detect.h 中的 DPU 文件夹结构
     motion_detect.h 中的 DPU 结构图 2-6 motion_detect.h 中的 DPU 结构
     Motion_and_Presence 工程中包含 AOASVCDPU 的文件夹结构图 2-7 Motion_and_Presence 工程中包含 AOASVCDPU 的文件夹结构
  2. 可以使用 makefile 作为数据路径 DPU 的一部分构建并链接到 CCS 工程。