ZHCAFS9 September   2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 到达角估算理论:FFT 波束形成器
    2. 1.2 到达角估算理论:转向矢量
  5. 2其他信息
    1. 2.1 测量步骤
    2. 2.2 测试结果
      1. 2.2.1 角反射器目标上的消声室测试
      2. 2.2.2 人体受试者户外测试
    3. 2.3 处理时间
    4. 2.4 用途
    5. 2.5 扩展到其他平台
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录
    1. 5.1 每个配置文件的线性调频脉冲参数
    2. 5.2 人体受试者测试的点云数据

处理时间

在使用转向矢量封装改善 AOA 时,为达到最佳性能,需要进行一些额外的处理。因为转向矢量封装仅在有检测点的距离区间上运行,因此,可以针对每个检测点量化处理时间的增量。下面显示了该时序的细分情况,由此可见,每个检测点大约用时 150μsec,在初始化时会增加 676μsec 的固定处理时间。因为这会延长器件处于处理模式 (80-120mW) 而非深度休眠模式 (0.48-0.67mW) 的时间,从而导致功耗增加。可以测量所增加的确切功耗量,具体取决于线性调频脉冲参数、帧速率和休眠设置。

 处理时间与检测到的点数间的关系图 2-5 处理时间与检测到的点数间的关系