ZHCAFS9 September   2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 到达角估算理论:FFT 波束形成器
    2. 1.2 到达角估算理论:转向矢量
  5. 2其他信息
    1. 2.1 测量步骤
    2. 2.2 测试结果
      1. 2.2.1 角反射器目标上的消声室测试
      2. 2.2.2 人体受试者户外测试
    3. 2.3 处理时间
    4. 2.4 用途
    5. 2.5 扩展到其他平台
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录
    1. 5.1 每个配置文件的线性调频脉冲参数
    2. 5.2 人体受试者测试的点云数据

角反射器目标上的消声室测试

TI 使用 Millibox 测量结果开发了转向矢量算法以更高的精度解码到达角,并验证了不同 IWRL6432AOPEVM 器件的算法性能。TI 在两种环境下,采用四种不同带宽和起始频率,对这些器件进行不同线性调频脉冲曲线测试:首先是在角反射器上的消声室中,然后是在户外由真人走向雷达,再离开雷达。下表显示了线性调频脉冲参数。

请注意,转向矢量算法在 IWRL6432AOP 器件的整个 57-63.5GHz 带宽内运行。选择下面的线性调频脉冲作为此频带内潜在线性调频脉冲的样本。

表 2-1 用于测试的线性调频脉冲带宽
配置 # 起始频率 (GHz) 结束频率 (GHz)
1 60.5 61.35
2 57 57.85
3 58.5 61.05
4 60 63.4

在消声室中,转向矢量算法降低了整个视场中的 AOA 估算误差。

表 2-2 FFT 和 SV 算法的 AOA 误差与方位角间的关系、消声室中的角反射器、仰角= 0°
-70° -60° -45° -30° 0° +30° +45° +60° +70°
CFG # 1 (FFT) 44.5° -5.2° -3.4° -6.8° -0.5° -0.9° -5.8° 12.1° -13.2°
Cfg #1(转向矢量) 1.2° 1.7° 3.9° -1.0° 0.2° 1.6° 3.1° 10.4° -4.9°
Cfg #2 (FFT) -20° -10.4° -4.4° -6.9° -2.9° -2.5° -5.3° -10.1° -10°
Cfg #2(转向矢量) 0.4° -3.2° -1.4° -3.1° -1.8° 0.2° 4.1° -5.3° -6.7°
Cfg #3 (FFT) -9.5° -1.2° -6.2° -6.0° -1.9° -1.3° -2.7° -13.1° -15.2°
Cfg #3(转向矢量) 7.4° 5.7° 1.5° -0.1° 0.1° 5.4° 5.6° 0.7° -3.9°
Cfg #4 (FFT) -4° -4.8° -4.1° -6.2° -1.4° -1.2° -5.0° -45.4° -13.8°
Cfg #4(转向矢量) 3° 1.7° 1.3° -1° -0.1° 1.9° 4.5° 1.7° -3.8°