ZHCAFS9 September   2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 到达角估算理论:FFT 波束形成器
    2. 1.2 到达角估算理论:转向矢量
  5. 2其他信息
    1. 2.1 测量步骤
    2. 2.2 测试结果
      1. 2.2.1 角反射器目标上的消声室测试
      2. 2.2.2 人体受试者户外测试
    3. 2.3 处理时间
    4. 2.4 用途
    5. 2.5 扩展到其他平台
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5附录
    1. 5.1 每个配置文件的线性调频脉冲参数
    2. 5.2 人体受试者测试的点云数据

到达角估算理论:FFT 波束形成器

根据毫米波雷达传感器基础知识中的理论,可以使用方程式 1和方程式 2估算物体在雷达 FOV 中的到达角。

方程式 1. ∆ Φ = 2 π ∆ d λ

如果所有天线都在平面波阵列中对齐,则基本几何形状显示 Δd = lsin (θ)

方程式 2. θ = sin - 1 ⁡ λ ∆ Φ 2 π l

但在实践中,MIMO 系统使用两根以上的天线,因此相位变化(ΔΦ)不仅是两根天线之间的相位变化,而是 N 天线之间的相位变化。空间范围内的相位变化称为空间频率 (ω),这可以使用 FFT 进行估算。

方程式 3. θ = sin - 1 ⁡ λ ∆ Φ 2 π l = sin - 1 ⁡ λ ω 2 π l

FFT 通常用大量零填充,以增加候选角数量(在 X 轴上可见)。因此,角度 FFT 通常会产生宽峰值。因此,要估算物体的到达角,雷达会比较所有这些不同候选位置的 FFT 幅度,并选择与角谱中的最大值相对应的峰值(或峰值)。下图对这一点进行了说明,所选峰位于指数 11 的位置,因其幅度最高。

 指数 11 处具有最大峰值的宽 FFT 频谱图 1-1 指数 11 处具有最大峰值的宽 FFT 频谱

在 IWRL6432 上,使用雷达硬件加速器计算 FFT。然而,这从根本上相当于具有所有天线接收相位的 FFT 矩阵的矩阵矢量积。所选的 AOA 是与方程式 4中 ai 的最大值相对应的角度。

方程式 4. w 0 w 0 ⋯ w 0 w 0 ω 1 ⋯ ω N - 1 ⋮ ⋯ ⋱ ⋮ w 0 ω N - 1 ⋯ ω N - 1 N - 1 ϕ 0 ϕ 1 … ϕ N - 1 = a 0 a 1 … a N - 1
方程式 5. ω = e - j 2 π N

从输出相关矢量 x 的矢量中,选择与 xi 的最大值相对应的 FFT 索引。

方程式 6. i d x e s t = a r g m a x i a i ⁡

然后,使用 AOA 公式计算经估计的 AOA θest。

方程式 7. i f i d x e s t ≤ N 2 → θ e s t = a s i n ⁡ 2 × i d x e s t N ⁡
方程式 8. i f i d x e s t > N 2 → θ e s t = a s i n ⁡ N - 2 × i d x e s t N ⁡