ZHCAFQ9 September 2025 TDP0604
本应用手册使用 Aardvark 作为 I2C 主机来配置 TDP0604 寄存器设置。因此,寄存器设置需要在 I2C 模式下使用 TDP0604。TDP0604 具有 4 电平输入引脚,可用于控制接收器均衡增益、发送器电压摆幅和预加重,并可将 TDP0604 置于不同的工作模式。使用 表 2-1 并设置 F 电平输入的 MODE 引脚,从而将引脚悬空在硬件中。
| 电平 | 设置 |
|---|---|
| 0 | 将 1kΩ 5% 连接至 GND |
| R | 将 20kΩ 5% 连接至 GND |
| F | 悬空(使引脚保持开路状态) |
| 1 | 将 1kΩ 5% 连接至 VCC |
| 模式引脚功能 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 启用 DDC 缓冲器时的引脚配置 |
| R | 禁用 DDC 缓冲器时的引脚配置 |
| F | I2C 模式 |
| 1 | 保留 |
除了启用 I2C 模式之外,I2C 总线上的 TDP0604 还需要一个目标 I2C 地址。当 TDP0604 配置为 I2C 模式时,TDP0604 具备一个 ADDR/EQ0 引脚,可用于表示用于 I2C 编程的地址位。因此在本应用手册中,提供了一个示例,通过在该引脚与 GND 之间串联 1kΩ 电阻,将其设置为 0 电平。表 2-3 中列出的级别 0 会使目标 I2C 地址 0xBCh(读取/8 位)/BDh(写入/8 位)或等于 0x5E(7 位)。
| ADDR/EQ0 引脚 | 位 7 (MSB) | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 (W/R) | 十六进制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | BC/BD |
| R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | BA/BB |
| F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | B8/B9 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | B6/B7 |