ZHCAFQ9 September 2025 TDP0604
| 索引 | 测试名称 | 通道数 | 规范范围 | 测量值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D1+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.7465V | 通过 |
| 2 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D2+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.7939V | 通过 |
| 3 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D1- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.7366V | 通过 |
| 4 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D2- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.8848V | 通过 |
| 5 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D1+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.7465V | 通过 |
| 6 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D2+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.7939V | 通过 |
| 7 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D1- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.7366V | 通过 |
| 8 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D2- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.8848V | 通过 |
| 9 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | CK+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.7801V | 通过 |
| 10 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D0+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.7966V | 通过 |
| 11 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | CK- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.7634V | 通过 |
| 12 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D0- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.7665V | 通过 |
| 13 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | CK+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.7803V | 通过 |
| 14 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D0+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.7966V | 通过 |
| 15 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | CK- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.7699V | 通过 |
| 16 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D0- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.7633V | 通过 |