ZHCAFQ9 September 2025 TDP0604
| 索引 | 测试名称 | 通道数 | 规范范围 | 测量值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D1+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6334V | 失败 |
| 2 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D2+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6755V | 失败 |
| 3 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D1- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6125V | 失败 |
| 4 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D2- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6654V | 失败 |
| 5 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | D1+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6334V | 通过 |
| 6 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | D2+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6755V | 通过 |
| 7 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | D1- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6125V | 通过 |
| 8 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | D2- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6654V | 通过 |
| 9 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | CK+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6500V | 失败 |
| 10 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D0+ | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6750V | 失败 |
| 11 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | CK- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6328V | 失败 |
| 12 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz) | D0- | 2.700V < VL < 2.900V | 2.6392V | 失败 |
| 13 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | CK+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6483V | 通过 |
| 14 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | D0+ | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6750V | 通过 |
| 15 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | CK- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6328V | 通过 |
| 16 | 7-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 > 165MHz) | D0- | 2.600V < VL < 2.900V | 2.6392V | 通过 |