ZHCAFQ9 September   2025 TDP0604

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 Aardvark I2C 和 SPI 控制器
    3. 2.3 EDID 仿真器
    4. 2.4 在 I2C 模式下启用 TDP0604 并设置目标 I2C 地址
  6. 3用于 HDMI 合规性测试的 TDP0604 控制
    1. 3.1 不同 EQ 下的数据眼图
      1. 3.1.1 分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
        1. 3.1.1.1 D1 NegativeLane,EQ = 0
        2. 3.1.1.2 D1 NegativeLane,EQ = 4
        3. 3.1.1.3 D1 NegativeLane,EQ = F
      2. 3.1.2 分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.1.2.1 源眼图:CK - D1,EQ = 0
        2. 3.1.2.2 源眼图:CK - D1,EQ = 4
        3. 3.1.2.3 源眼图:CK - D1,EQ = F
      3. 3.1.3 分辨率为 720 × 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.1.3.1 源眼图:CK - D1,EQ = 0
        2. 3.1.3.2 源眼图:CK - D1,EQ = 4
        3. 3.1.3.3 源眼图:CK - D1,EQ = F
    2. 3.2 会导致不同转换率的上升和下降
      1. 3.2.1 分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
        1. 3.2.1.1 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 0h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
        2. 3.2.1.2 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
        3. 3.2.1.3 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 7h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
      2. 3.2.2 分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
      3. 3.2.3 SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
      4. 3.2.4 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
      5. 3.2.5 SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
      6. 3.2.6 分辨率为 720 × 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.2.6.1 SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
        2. 3.2.6.2 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
        3. 3.2.6.3 SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
    3. 3.3 VL 和 VSwing
      1. 3.3.1 分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
        1. 3.3.1.1 HDMI20_VOD = 0h 且 HDMI14_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing
        2. 3.3.1.2 HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
        3. 3.3.1.3 HDMI20_VOD = 0h 且 HDMI14_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing
      2. 3.3.2 分辨率为 4096 x 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.3.2.1 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,-15% 容差)
        2. 3.3.2.2 HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
        3. 3.3.2.3 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 7h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,+20% 容差)
      3. 3.3.3 分辨率为 720 x 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.3.3.1 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,-15% 容差)
        2. 3.3.3.2 HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
        3. 3.3.3.3 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 7h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,+20% 容差)
    4. 3.4 HDMI1.4-2.0 合规性测试结果
      1. 3.4.1 分辨率为 4096x2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
      2. 3.4.2 分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
      3. 3.4.3 分辨率为 720 x 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
  7. 4提示
  8. 5总结
  9. 6参考资料

Aardvark I2C 和 SPI 控制器

必须在个人笔记本电脑上下载适用的软件,其中应包含 Total Phase Control Center v4.5.0 以及 Aardvark I2C 和 SPI 主机适配器

 Total Phase Control Center 应用屏幕截图图 2-2 Total Phase Control Center 应用屏幕截图

Total Phase Control Center 提供批处理模式,允许用户加载一系列命令并按顺序执行。

 Total Phase Control Center 批处理模式图 2-3 Total Phase Control Center 批处理模式

TDP0604 [从设备地址 = 5Eh(7 位)] 的批处理脚本示例如下所示:

<aardvark>

<configure i2c="1" spi="1" gpio="0" tpower="1" pullups="0"/>
<i2c_bitrate khz="100"/>

======Rate snoop enabled, TXFFE snoop enabled. Enable SWAP======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">0A 08</i2c_write>/>

======3G and 6G TX slew rate control======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">0B 31</i2c_write>/>

======Clock and 8G10G10G TX slew rate control======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">0C 71</i2c_write>/>

======Linear, DC-coupled, 0dB DCG, TERM Auto, Disable CTLE bypass. HDMI14 open======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">0D 22</i2c_write>/>

======HDMI14, HDMI20, and HDMI21 CTLE Selection======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">0E 3F</i2c_write>/>

======Enable DDC Buffer======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">10 03</i2c_write>/>

======Lane enable HDMI1P4_2P0_VOD enable======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">11 5F</i2c_write>/>

======CLOCK VOD and TXFFE======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">12 03</i2c_write>/>

======CLOCK EQ======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">13 00</i2c_write>/>

======D0 VOD and TXFFE======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">14 03</i2c_write>/>

======D0 EQ======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">15 04</i2c_write>/>

======D1 VOD and TXFFE======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">16 03</i2c_write>/>

======D1 EQ======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">17 04</i2c_write>/>

======D2 VOD and TXFFE======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">18 03</i2c_write>/>

======D2 EQ======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">19 04</i2c_write>/>

======Read 0x20 to know HDMI1P4_2P0 TMDS_CLK_RATIO ======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">20</i2c_write>/>
<i2c_read addr="0x5E" count="1"/>

======Take out of Power down mode. HPD_OUT is asserted high if HPD_IN is high======
<i2c_write addr="0x5E" count="1" radix="16">09 02</i2c_write>/>

<aardvark>