ZHCAFQ9 September   2025 TDP0604

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 Aardvark I2C 和 SPI 控制器
    3. 2.3 EDID 仿真器
    4. 2.4 在 I2C 模式下启用 TDP0604 并设置目标 I2C 地址
  6. 3用于 HDMI 合规性测试的 TDP0604 控制
    1. 3.1 不同 EQ 下的数据眼图
      1. 3.1.1 分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
        1. 3.1.1.1 D1 NegativeLane,EQ = 0
        2. 3.1.1.2 D1 NegativeLane,EQ = 4
        3. 3.1.1.3 D1 NegativeLane,EQ = F
      2. 3.1.2 分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.1.2.1 源眼图:CK - D1,EQ = 0
        2. 3.1.2.2 源眼图:CK - D1,EQ = 4
        3. 3.1.2.3 源眼图:CK - D1,EQ = F
      3. 3.1.3 分辨率为 720 × 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.1.3.1 源眼图:CK - D1,EQ = 0
        2. 3.1.3.2 源眼图:CK - D1,EQ = 4
        3. 3.1.3.3 源眼图:CK - D1,EQ = F
    2. 3.2 会导致不同转换率的上升和下降
      1. 3.2.1 分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
        1. 3.2.1.1 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 0h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
        2. 3.2.1.2 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
        3. 3.2.1.3 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 7h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
      2. 3.2.2 分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
      3. 3.2.3 SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
      4. 3.2.4 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
      5. 3.2.5 SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
      6. 3.2.6 分辨率为 720 × 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.2.6.1 SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
        2. 3.2.6.2 SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
        3. 3.2.6.3 SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
    3. 3.3 VL 和 VSwing
      1. 3.3.1 分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
        1. 3.3.1.1 HDMI20_VOD = 0h 且 HDMI14_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing
        2. 3.3.1.2 HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
        3. 3.3.1.3 HDMI20_VOD = 0h 且 HDMI14_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing
      2. 3.3.2 分辨率为 4096 x 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.3.2.1 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,-15% 容差)
        2. 3.3.2.2 HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
        3. 3.3.2.3 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 7h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,+20% 容差)
      3. 3.3.3 分辨率为 720 x 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
        1. 3.3.3.1 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,-15% 容差)
        2. 3.3.3.2 HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
        3. 3.3.3.3 HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 7h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,+20% 容差)
    4. 3.4 HDMI1.4-2.0 合规性测试结果
      1. 3.4.1 分辨率为 4096x2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
      2. 3.4.2 分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
      3. 3.4.3 分辨率为 720 x 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
  7. 4提示
  8. 5总结
  9. 6参考资料

HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,-15% 容差)

表 3-10 HDMI1.4_480p_60fps 测试下的 VL 和 VSwing(HDMI20_VOD = 0h,HDMI14_VOD = 0h,CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h)
索引测试名称通道数规范范围测量值结果
17-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)D1+2.700V < VL < 2.900V;2.8169V通过
27-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)D2+2.700V < VL < 2.900V;2.8570V通过
37-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)D1-2.700V < VL < 2.900V;2.8077V通过
47-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)D2-2.700V < VL < 2.900V;2.8340V通过
57-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)CK+2.700V < VL < 2.900V;2.8318V通过
67-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)D0+2.700V < VL < 2.900V;2.8431V通过
77-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)CK-2.700V < VL < 2.900V;2.8260V通过
87-2:源端低幅度 +(支持的受电方频率 ≤ 165MHz)D0-2.700V < VL < 2.900V;2.8279通过