ZHCAFQ9 September 2025 TDP0604
TDP0604 是一款混合转接驱动器,同时支持发送端和接收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。该器件还具有丰富且灵活的调节功能,可针对每条高速通道及不同的数据速率(HDMI1.4 或 2.0)进行精细调节,包括 EQ、上升和下降转换率、VL 和 VSwing 等。
本文通过实际调整示例展示了在测试过程中不同参数调整所产生的结果与影响,帮助读者理解在遇到测试失败时,哪些参数可以或必须进行调整,以顺利通过认证测试。