ZHCAFQ9
September 2025
TDP0604
1
摘要
商标
1
简介
2
测试设置
2.1
方框图
2.2
Aardvark I2C 和 SPI 控制器
2.3
EDID 仿真器
2.4
在 I2C 模式下启用 TDP0604 并设置目标 I2C 地址
3
用于 HDMI 合规性测试的 TDP0604 控制
3.1
不同 EQ 下的数据眼图
3.1.1
分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
3.1.1.1
D1 NegativeLane,EQ = 0
3.1.1.2
D1 NegativeLane,EQ = 4
3.1.1.3
D1 NegativeLane,EQ = F
3.1.2
分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
3.1.2.1
源眼图:CK - D1,EQ = 0
3.1.2.2
源眼图:CK - D1,EQ = 4
3.1.2.3
源眼图:CK - D1,EQ = F
3.1.3
分辨率为 720 × 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
3.1.3.1
源眼图:CK - D1,EQ = 0
3.1.3.2
源眼图:CK - D1,EQ = 4
3.1.3.3
源眼图:CK - D1,EQ = F
3.2
会导致不同转换率的上升和下降
3.2.1
分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
3.2.1.1
SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 0h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
3.2.1.2
SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
3.2.1.3
SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 7h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
3.2.2
分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
3.2.3
SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
3.2.4
SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
3.2.5
SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
3.2.6
分辨率为 720 × 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
3.2.6.1
SLEW_3G = 0h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 0h 时的 TRISE、TFALL
3.2.6.2
SLEW_3G = 3h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 1h 时的 TRISE、TFALL
3.2.6.3
SLEW_3G = 7h、SLEW_6G = 1h、SLEW_CLK 0 = 7h 时的 TRISE、TFALL
3.3
VL 和 VSwing
3.3.1
分辨率为 4096 × 2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
3.3.1.1
HDMI20_VOD = 0h 且 HDMI14_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing
3.3.1.2
HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
3.3.1.3
HDMI20_VOD = 0h 且 HDMI14_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing
3.3.2
分辨率为 4096 x 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
3.3.2.1
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,-15% 容差)
3.3.2.2
HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
3.3.2.3
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 7h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,+20% 容差)
3.3.3
分辨率为 720 x 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
3.3.3.1
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 0h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,-15% 容差)
3.3.3.2
HDMI20_VOD = 1h(默认值为 1000mV)且 HDMI14_VOD = 1h(默认值为 1000mV)时的 VL 和 VSwing
3.3.3.3
HDMI20_VOD = 0h、HDMI14_VOD = 0h,且 CLK_VOD、D0_VOD、D1_VOD 和 D2_VOD = 7h 时的 VL 和 VSwing(限幅模式,+20% 容差)
3.4
HDMI1.4-2.0 合规性测试结果
3.4.1
分辨率为 4096x2160_60p_8bit_444 时的 HDMI2.0 测试
3.4.2
分辨率为 4096 × 2160_30p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
3.4.3
分辨率为 720 x 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试
4
提示
5
总结
6
参考资料
3.2.6
分辨率为 720 × 480_60p_8bit_444 时的 HDMI1.4 测试