TDP0604

正在供货

DP++ 6Gbps HDMI 2.0 转接驱动器 

产品详情

Type Redriver Protocols DisplayPort, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols DisplayPort, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 支持高达 6Gbps HDMI 2.0 数据速率的交流耦合或直流耦合输入和输出
    • 向后兼容 HDMI 1.4b
  • 支持双模 DisplayPort (DP++)
  • 可编程的接收器均衡器在 3GHz 下 高达 12dB
  • I 2C 或引脚搭接可编程
  • 集成的 HPD 电平转换器同时支持 1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平
  • 集成的 DDC 缓冲器支持最低 1.2V 电平
  • 主通道上全通道交换
  • 用于链路配置的数字显示控制 (DDC) 监控功能
  • 低功耗:
    • 6Gbps 有源限制:215mW
    • 关断 (HPD_IN = L):0.55mW
  • 可用于商业级和工业级温度范围
  • 3.3V 单电源
  • 40 引脚、0.4mm 间距、4mm × 6mm WQFN 封装
  • 支持高达 6Gbps HDMI 2.0 数据速率的交流耦合或直流耦合输入和输出
    • 向后兼容 HDMI 1.4b
  • 支持双模 DisplayPort (DP++)
  • 可编程的接收器均衡器在 3GHz 下 高达 12dB
  • I 2C 或引脚搭接可编程
  • 集成的 HPD 电平转换器同时支持 1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平
  • 集成的 DDC 缓冲器支持最低 1.2V 电平
  • 主通道上全通道交换
  • 用于链路配置的数字显示控制 (DDC) 监控功能
  • 低功耗:
    • 6Gbps 有源限制:215mW
    • 关断 (HPD_IN = L):0.55mW
  • 可用于商业级和工业级温度范围
  • 3.3V 单电源
  • 40 引脚、0.4mm 间距、4mm × 6mm WQFN 封装

TDP0604 是一款 HDMI 2.0 转接驱动器,支持高达 6Gbps 的数据速率,向后兼容 HDMI 1.4b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,从而支持将 TDP0604 用作 DP++ 转 HDMI 电平转换器或 HDMI 转接驱动器。

TDP0604 是一款混合转接驱动器,同时支持源端和接收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。配置为限幅转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的 HDMI 电平符合要求。限幅转接驱动器模式推荐用于 HDMI 源端应用。配置为线性转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电平是 GPU 输出电平的线性函数,从而支持将 TDP0604 用于透明呈现链路训练或用作通道缩短器。建议将线性转接驱动器模式用于 HDMI 接收端应用。

TDP0604 有一个集成的 HPD 电平转换器,该转换器可将 5V HPD 信号转换为 1.8V 或 3.3V。电平转换器输出还可配置为推挽式或开漏式。另外, TDP0604 还集成了一个数字显示控制 (DDC) 缓冲器。DDC 缓冲器可提供电容隔离,电平转换器可将 5V DDC 电平转换至最低 1.2V 电平。集成电平转换器后,无需分立式解决方案,因此节省了系统成本。

TDP0604 支持 3.3V V CC 单电源轨,可用于商业级温度范围 ( TDP0604) 和工业级温度范围 ( TDP0604I)。

TDP0604 是一款 HDMI 2.0 转接驱动器,支持高达 6Gbps 的数据速率,向后兼容 HDMI 1.4b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,从而支持将 TDP0604 用作 DP++ 转 HDMI 电平转换器或 HDMI 转接驱动器。

TDP0604 是一款混合转接驱动器,同时支持源端和接收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。配置为限幅转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的 HDMI 电平符合要求。限幅转接驱动器模式推荐用于 HDMI 源端应用。配置为线性转接驱动器时, TDP0604 的差分输出电平是 GPU 输出电平的线性函数,从而支持将 TDP0604 用于透明呈现链路训练或用作通道缩短器。建议将线性转接驱动器模式用于 HDMI 接收端应用。

TDP0604 有一个集成的 HPD 电平转换器,该转换器可将 5V HPD 信号转换为 1.8V 或 3.3V。电平转换器输出还可配置为推挽式或开漏式。另外, TDP0604 还集成了一个数字显示控制 (DDC) 缓冲器。DDC 缓冲器可提供电容隔离,电平转换器可将 5V DDC 电平转换至最低 1.2V 电平。集成电平转换器后,无需分立式解决方案,因此节省了系统成本。

TDP0604 支持 3.3V V CC 单电源轨,可用于商业级温度范围 ( TDP0604) 和工业级温度范围 ( TDP0604I)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDP0604 6Gbps 直流或交流耦合型 HDMI 2.0 电平转换器混合转接驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 11日
应用手册 TDP0604 HDMI1.4/2.0 电气合规性测试调优指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 6日
应用手册 TDP0604 Configuration Guide PDF | HTML 2022年 6月 29日
用户指南 TDP0604 IBIS-AMI Model User's Guide PDF | HTML 2022年 6月 27日
证书 TDP0604EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDP0604EVM — TDP0604 DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 转接驱动器评估模块

TDP0604 评估模块 (EVM) 是一个 PCB,专门用于帮助客户评估 TDP0604,该器件用于带有 HDMI 接口的视频应用。此 EVM 还可用作用于实现 TDP0604 的硬件参考设计。客户申请获取有关 TDP0604 元件布线或布置规则的 PCB 设计说明后,我们立即提供 PCB 设计或布局文件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TDP0604 IBIS-AMI Model

SNLM259.ZIP (7101 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频