ZHCAFQ0 September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62L , AM62P , AM62P-Q1
某些显示面板可能具有数据表中未指定的时钟限制,因此需要验证显示是否在展频调制引入抖动时具有足够的功能裕度。任何由于引入 SSC 而导致的与显示相关的问题都需要直接与显示面板制造商合作解决。为了尽可能减少引入抖动对整个系统的影响,建议保持尽可能低的调制深度,同时仍满足发射标准和法规并具有足够的裕度。