ZHCAFP5 September   2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2将比例式输出隔离式放大器与 ADC 配对
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 REFIN 电压跟踪
    3. 2.3 比例式配置噪声抑制
    4. 2.4 无伪波动态范围
    5. 2.5 REFIN 对 VOUT 的瞬态响应
    6. 2.6 REFIN 到 VOUT 的传递函数
  6. 3总结
  7. 4参考资料

比例式配置噪声抑制

对于噪声抑制基准测试,该测试使用以下配置。

  • VREF 与 TMS320F28P650 MCU 和 AMC0330R 器件中的 16 位 SAR ADC 共享,如 图 2-2 所示
  • AWG 注入调制基准电压,其中 VREF(NOM) = 3V,VREF(INJ) = 300mVpp(正弦波)(图 2-4)
  • 输入电压为零 (VIN=0V)
 施加到 VREF 以进行抑制测试的波形图 2-4 施加到 VREF 以进行抑制测试的波形

测试操作步骤如下:

  • AWG 会以多步方式对 VREF 进行扫频,范围为从 500Hz 到 100kHz
  • 在每个步骤中,MCU 都会存储 8192个 ADC 样本
  • 在每个步骤中,个人计算机 (PC) 中的软件都会对 ADC 样本应用快速傅里叶变换 (FFT),并以与当前步骤和 AWG 输出相对应的频率读取峰值
  • 软件根据 FFT 峰值计算峰值振幅 VADC(OUT)
  • 系统计算衰减
方程式 1. AttuenationdB=20×log10⁡VADC(OUT)VREF(INJ)

图 2-5 展示了 500Hz 至 100Hz 范围内所有步骤的曲线。

 比例式配置 VREF 噪声抑制图 2-5 比例式配置 VREF 噪声抑制