ZHCAFP5 September 2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336
隔离式放大器通常与单端 ADC 连接。ADC 输入范围对应于在内部或外部生成的基准电压 (VREF)。
对于比例式输出 器件,如果 REFIN 和 VREF 共享相同的电压,则绝对电压并不重要,因为两端都会自动调整增益并相互跟踪。这样就无需使用精确的电压基准,可自动补偿长期漂移和低频纹波。当然,影响仅限于特定的电压和频率范围。不过,此配置有效地抑制低频纹波和基准电压偏差。接下来的几章将重点介绍采用 AMC0330R 的信号链的系统内抑制性能,该信号链与具有 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的 TMS320F28P650 微控制器配合使用。