ZHCAFP5 September   2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2将比例式输出隔离式放大器与 ADC 配对
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 REFIN 电压跟踪
    3. 2.3 比例式配置噪声抑制
    4. 2.4 无伪波动态范围
    5. 2.5 REFIN 对 VOUT 的瞬态响应
    6. 2.6 REFIN 到 VOUT 的传递函数
  6. 3总结
  7. 4参考资料

REFIN 到 VOUT 的传递函数

图 2-3 展示了 REFIN 信号到 VOUT 信号的传递函数。测量使用的配置与 节 2.5 中所述的配置相同。该图从 -6dB 点开始,因为输出电压 VOUT 是基准电压 VREFIN 的一半。

 REFIN 至 OUT 传递函数图 2-11 REFIN 至 OUT 传递函数