ZHCAFP5 September   2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2将比例式输出隔离式放大器与 ADC 配对
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 REFIN 电压跟踪
    3. 2.3 比例式配置噪声抑制
    4. 2.4 无伪波动态范围
    5. 2.5 REFIN 对 VOUT 的瞬态响应
    6. 2.6 REFIN 到 VOUT 的传递函数
  6. 3总结
  7. 4参考资料

测试设置

图 2-1 和 图 2-2 展示了用于测量的测试配置。任意波形发生器 (AWG) 提供基准电压,允许动态更改基准电压 VREF。

 实验测试设置图 2-1 实验测试设置
 采用 AMC0330R 和 SAR ADC 进行测量的测试配置图 2-2 采用 AMC0330R 和 SAR ADC 进行测量的测试配置