ZHCAFP5 September   2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2将比例式输出隔离式放大器与 ADC 配对
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 REFIN 电压跟踪
    3. 2.3 比例式配置噪声抑制
    4. 2.4 无伪波动态范围
    5. 2.5 REFIN 对 VOUT 的瞬态响应
    6. 2.6 REFIN 到 VOUT 的传递函数
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

本应用报告演示了比例式输出隔离式放大器的系统内性能,重点说明了抑制低频基准电压变化的能力。在许多情况下,设计人员可以完全去除 ADC 的精确电压基准,改用集成电压基准或为微控制器供电的数字电源轨。虽然比例式配置在低频率下具有优势,但由于滤波器级存在延迟和相移,其有效性在较高频率下会受到限制,这会导致输出信号 VOUT 无法及时跟踪基准电压 VREF。尽管如此,在所有情况下都建议组装 CREFIN 电容器,因为这可以有效地防止高频噪声耦合到 REFIN 引脚。