ZHCAFP5 September 2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336
在需要对电路的两个部分进行电气隔离的系统中,隔离式放大器是基本的构建块。隔离式放大器允许跨隔离栅传输模拟信号。原则上,隔离式放大器是高端精密模数 (ADC) 和数模 (DAC) 转换器,在一个封装中集成了数字隔离器。在初级侧(输入),Δ-Σ 调制器将输入信号转换为数字数据。然后,电容隔离将此数据跨隔离栅传输。次级侧(输出)的电路将数字数据转换回模拟电压。
最常见的隔离式放大器版本具有全差分输出,如 图 1-1 所示。在共模 (CM) 噪声可能干扰放大器和模数转换器之间的信号链的系统中,该配置非常有用。不过,如果系统对共模噪声并不敏感,那么单端输出型隔离式放大器 (图 1-2) 就不需要额外配置差分放大器,而在差分输出的情况下,这类差分放大器通常是必不可少的。AMC0330 系列电压检测器件就是一个很好的示例,可提供两种输出类型。