ZHCAFN7 August 2025 DP83826AE , DP83826AI
建立有效链路后,确认密钥状态寄存器值并直观验证链路 LED 是否亮起,下一个数据传输调试步骤是检查 MAC 接口。
链路问题可能有以下几种原因:
PHY 通电并连接到链路伙伴后,可以读取以下寄存器以确定链路的运行状况:
| 通道 | 寄存器地址 |
|---|---|
| A | 0x225 |
对于给定的通道,读取寄存器值以确定 MSE(均方误差),转换为十进制,并参阅 表 2-7 来确定链路质量:
| 链路质量 | SNR 范围 |
|---|---|
| 非常好 | SNR > 22dB |
| 好 | 19.5dB < SNR < 22dB |
| 不佳 | SNR < 19.5dB |