ZHCAFN7 August   2025 DP83826AE , DP83826AI

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1DP83826A 应用概述
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS 和 CEXT
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.6.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  5. 3总结
  6. 4参考资料

通过 MAC 发送和接收数据包

如果可以使用 MAC 生成和检查数据包,并且 PHY 有一个具有反向环回功能的工作链路伙伴,请按如下方式验证完整数据路径:

  1. 为 PHY 供电并将其连接到 MAC 和一个正常工作的链路伙伴。
  2. 在链路伙伴上启用反向环回(对于 DP83826A 链路伙伴,将 0x16 写入 0010)。
  3. 将测试数据包从 MAC 发送到 PHY。
  4. 验证 MAC 是否接收相同的测试数据包。

如果 MAC 接收到相同的测试数据包而未出现问题,则通过 MAC → PHY → MDI 的完整数据路径是有效的。如果此测试未通过,则执行 MII 环回以隔离数据路径上的问题:

  1. 为 PHY 供电并将其连接到 MAC。
  2. 在 PHY 上启用 MII 环回(写入 Reg 0x0[14] = 1)。
  3. 将测试数据包从 MAC 发送到 PHY。
  4. 验证 MAC 是否接收相同的测试数据包。

如果 MAC 接收到相同的测试数据包,则通过 MAC → PHY 的数据路径有效,并且问题已与 MDI 数据路径隔离。如果此测试未通过,则问题可能出在 MAC 接口或内部数据路径上。要验证 MAC 接口,请参阅调试 MAC 接口。要验证内部数据路径,请使用以下脚本执行带有模拟环回的 PRBS。