ZHCAFN7 August 2025 DP83826AE , DP83826AI
在默认配置中,可以启用自动协商和自动 MDIX。链路脉冲需要在通道发送 (TD_P、TD_M) 上可见,并且偶尔会切换到接收对 (RD_P、RD_M)。如果设置为 MDI,此脉冲仅在发送对上可用;如果设置为 MDI-X,此脉冲仅在接收对上可用。
需要使用一根终端为 100Ω 差分的短以太网电缆来测量 MDI 信号。端接电缆如图 2-10 所示。图 2-11 展示了使用端接电缆进行测量的连接图。
图 2-10 用于 MDI 信号测量的 100Ω 端接电缆
图 2-11 100M 端接电缆的连接图自动协商链路脉冲的标称宽度为 100ns。脉冲间隔为 62µs 或 125µs,并以突发方式传输。突发的标称持续时间为 2ms,每 16ms 发生一次。图 2-12 显示了链路脉冲。
图 2-12 DP83826A 链路脉冲