ZHCAFN7 August 2025 DP83826AE , DP83826AI
DP83826A 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te、100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自动加载 (bootstrap)、快速链路丢弃检测模式以及用于对系统上其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。
图 1-1 是典型 DP83826A 应用的简化系统方框图。
图 1-1 DP83826A 方框图DP83826A 通过 MDI 连接以太网 MAC 和介质。与介质的连接通常是通过磁性元件和连接器(例如 RJ-45)进行的。