ZHCAFN7 August 2025 DP83826AE , DP83826AI
提供了多个环回选项,可用于测试和验证 PHY 中的各种功能块。启用环回模式后,可以对 MII 和 MDI 数据路径进行电路内测试。DP83826 可以配置为近端回送模式之一,或配置为远端(反向)回送模式。
MII 环回是使用 BMCR (Reg 0x0) 进行配置的。所有其他环回模式均通过 BISCR (Reg 0x16) 启用。所有速度 (10/100) 和所有 MAC 接口都支持环回模式。
图 2-20 说明了每个环回模式可用于验证的各种数据路径:
图 2-20 短路模式方框图
图 2-21 反向环回模式方框图模拟环回通常用于验证 PHY 的完整内部数据路径,而反向环回则用于与链路伙伴一起验证沿 MDI 的数据路径。
// Digital Loopback
begin
0000 2100 //Disables Auto-Neg, Selects 100 Mbps
0016 0104 //Select Digital Loopback
0122 2000 //This helps PRBS LOCK
0123 2000 //This helps PRBS LOCK
0130 47FF //This helps PRBS LOCK
001F 4000 //Soft Reset
end// Reverse Loopback
begin
0016 0110 //Select Digital Loopback
001F 4000 //Soft Reset
end