ZHCAFN7 August 2025 DP83826AE , DP83826AI
PHY 具有搭接引脚,可在预定模式下帮助配置器件。这些引脚上的电压是决定器件是否处于一种模式的唯一因素。
在采样期间进行搭接的预期结果是,外部搭接网络(由一个 PU 或 PD 电阻器组成,如果适用)以及内部电阻器共同创建一个分压器、供 PHY 进行采样。线路上的任何其他元件都不需要影响该网络设置的直流偏置。
然而,在某些情况下,电路板上的其他器件(例如,MAC)将意外地拉动或驱动这些引脚。可以从寄存器中读取 strap 配置值。这些值可在 Reg 0x0467 (SOR1) 和 Reg 0x0468 (SOR2) 中找到。如果问题与上下电周期相关,则搭接可能存在边缘情况,可以逐周期观察这些寄存器,以确定 PHY 是否处于非预期的搭接状态。
可在上电期间以及上电后 RESET_N 信号有效时进行测量。