ZHCAFN2 August   2025 ISOTMP35-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ISOTMP35-Q1 设计关键信息
    1. 2.1 用于检测温度的简化设计原理图
    2. 2.2 温度传输表
  6. 3PWM 控制器 UCC28C43-Q1 设计关键信息
    1. 3.1 UCC28C43-Q1 内部方框图
    2. 3.2 UCC28C43-Q1 电压模式设置
    3. 3.3 UCC28C43-Q1 加热频率设置
  7. 4OPA333-Q1 关键信息
  8. 5空气加热器电路设计示例
    1. 5.1 工作机制说明
    2. 5.2 空气加热器原理图设计
      1. 5.2.1 工作条件
      2. 5.2.2 设计流程
  9. 6典型加热器原理图
  10. 7参考资料

工作条件

  • 输入范围:12V-30V
  • 加热阈值:< -15°C
  • 停止加热阈值:> -10°C
  • PWM 加热模式:可根据温度变化调整占空比。占空比与温度成反比。也就是说温度越高,占空比越低。
  • 加热频率:1KHz
  • 加热器:PTC