ZHCAFN2 August 2025 ISOTMP35-Q1
表 2-1 表明 ISOTMP35-Q1 在检测到的温度和模拟输出之间具有出色的线性关系,此特性既可由 MCU 中的 ADC 单元读取,也可用作 UCC28C43-Q1 等 PWM 控制器的模拟反馈信号,以形成温度控制闭环。
| 温度 (°C) | VOUT (mV) 计算线性值 | VOUT (mV) 分段线性值 |
|---|---|---|
| -40 | 100 | 100 |
| -35 | 150 | 150 |
| -30 | 200 | 200 |
| -25 | 250 | 250 |
| -20 | 300 | 300 |
| -15 | 350 | 350 |
| -10 | 400 | 400 |
| -5 | 450 | 450 |
| 0 | 500 | 500 |
| 5 | 550 | 550 |
| 10 | 600 | 600 |
| 15 | 650 | 650 |
| 20 | 700 | 700 |
| 25 | 750 | 750 |
| 30 | 800 | 800 |
| 35 | 850 | 850 |
| 40 | 900 | 900 |
| 45 | 950 | 950 |
| 50 | 1000 | 1000 |
| 55 | 1050 | 1050 |
| 60 | 1100 | 1100 |
| 65 | 1150 | 1150 |
| 70 | 1200 | 1200 |
| 75 | 1250 | 1250 |
| 80 | 1300 | 1300 |
| 85 | 1350 | 1350 |
| 90 | 1400 | 1400 |
| 95 | 1450 | 1450 |
| 100 | 1500 | 1500 |
| 105 | 1550 | 1550.5 |
| 110 | 1600 | 1601 |
| 115 | 1650 | 1651.5 |
| 120 | 1700 | 1702 |
| 125 | 1750 | 1752.5 |
| 130 | 1800 | 1805/5 |
| 135 | 1850 | 1858/5 |
| 140 | 1900 | 1911.5 |
| 145 | 1950 | 1964.5 |
| 150 | 2000 | 2017.5 |