ZHCAFN2 August 2025 ISOTMP35-Q1
ISOTMP35-Q1 是业界先进的隔离温度传感器 IC,集成了隔离栅,可承受高达 3000VRMS 的电压,具有一个模拟温度传感器,可在 –40°C 至 150°C 范围内实现 10mV/°C 的斜率。通过这种集成,可将传感器与高压热源(例如,高压 FET、IGBT 或高压接触器)置于同一位置,而无需昂贵的隔离电路。与通过将传感器放置在较远位置来满足隔离要求的方法相比,直接接触高压热源还可提供更高的精度和更快的热响应。由 2.3V 至 5.5V 的非隔离式电源供电,ISOTMP35-Q1 可轻松集成到高压平面没有子稳压电源的应用中。集成隔离栅满足 UL1577 的要求。表面贴装封装(7 引脚 SOIC)可提供从热源到嵌入式热传感器的出色热流,更大限度地降低热质量并提供更精确的热源测量。这降低了对耗时热建模的需求,并通过减少由于制造和组装而产生的机械变化来提高系统设计裕度。ISOTMP35-Q1 AB 类输出驱动器提供强大的 500μA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到模数转换器 (ADC) 采样保持输入端