ZHCAFN2 August 2025 ISOTMP35-Q1
图 2-1 展示了非常简单的设计原理图,这意味着设计工程师可以便捷地使用 ISOTMP35-Q1,TSENSE 引脚可以直接连接到目标热源,而无需复杂的组装过程。VDD 的电压范围为 2.3V 至 5.5V,LDO 通常是 ISOTMP35-Q1 的理想电源。
图 2-2 展示了设计人员开始实际设计时的 RC 滤波器设计注意事项。为了消除 ADC 单元或其他噪声源的噪声,通常需要在 ISOTMP35-Q1 中模拟输出端口的前端使用 RC 滤波器网络。请注意,ISOTMP35-Q1 模拟输出端的总电容 (C17+C20) 不得 超过 1000pF,R15 必须处于 10K 至 100K 范围内