ZHCAFN2
August 2025
ISOTMP35-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
ISOTMP35-Q1 设计关键信息
2.1
用于检测温度的简化设计原理图
2.2
温度传输表
3
PWM 控制器 UCC28C43-Q1 设计关键信息
3.1
UCC28C43-Q1 内部方框图
3.2
UCC28C43-Q1 电压模式设置
3.3
UCC28C43-Q1 加热频率设置
4
OPA333-Q1 关键信息
5
空气加热器电路设计示例
5.1
工作机制说明
5.2
空气加热器原理图设计
5.2.1
工作条件
5.2.2
设计流程
6
典型加热器原理图
7
参考资料
7
参考资料
德州仪器 (TI),
ISOTMP35-Q1 具有模拟输出、小于 2 秒响应时间和 500VRMS 工作电压的汽车级 ±1.5°C、3kVRMS 隔离温度传感器
,数据表。
德州仪器 (TI),
ISOTMP35B 评估模块
,EVM 用户指南。
德州仪器 (TI),
OPA333-Q1 1.8V、微功耗 CMOS 零漂移运算放大器
,数据表。
德州仪器 (TI),
UCC28C4x-Q1 BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
,数据表。