ZHCAFN2 August   2025 ISOTMP35-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ISOTMP35-Q1 设计关键信息
    1. 2.1 用于检测温度的简化设计原理图
    2. 2.2 温度传输表
  6. 3PWM 控制器 UCC28C43-Q1 设计关键信息
    1. 3.1 UCC28C43-Q1 内部方框图
    2. 3.2 UCC28C43-Q1 电压模式设置
    3. 3.3 UCC28C43-Q1 加热频率设置
  7. 4OPA333-Q1 关键信息
  8. 5空气加热器电路设计示例
    1. 5.1 工作机制说明
    2. 5.2 空气加热器原理图设计
      1. 5.2.1 工作条件
      2. 5.2.2 设计流程
  9. 6典型加热器原理图
  10. 7参考资料

UCC28C43-Q1 电压模式设置

图 2-1 展示了一种设置电压模式的方式。在加热器应用中,可以使用电压模式,因为电路中没有电流环路,T1、R6、R2 组合形成构成电压模式控制。T1 2N2222 是 NPN 晶体管,充当电压跟随器,因此 CS 引脚上可能具有与 RT/CT 引脚上相同的锯齿波形形状,R6 和 R2 用于调整 CS 引脚上锯齿波形的振幅。简言之,CS 引脚可充当锯齿波形或三角波形输入端口,来自 UCC28C43-Q1 误差放大器的误差信号被发送到比较器的反相输入端以实现 PWM 功能。

 电压模式设置图 3-2 电压模式设置