ZHCAFN2 August   2025 ISOTMP35-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ISOTMP35-Q1 设计关键信息
    1. 2.1 用于检测温度的简化设计原理图
    2. 2.2 温度传输表
  6. 3PWM 控制器 UCC28C43-Q1 设计关键信息
    1. 3.1 UCC28C43-Q1 内部方框图
    2. 3.2 UCC28C43-Q1 电压模式设置
    3. 3.3 UCC28C43-Q1 加热频率设置
  7. 4OPA333-Q1 关键信息
  8. 5空气加热器电路设计示例
    1. 5.1 工作机制说明
    2. 5.2 空气加热器原理图设计
      1. 5.2.1 工作条件
      2. 5.2.2 设计流程
  9. 6典型加热器原理图
  10. 7参考资料

摘要

在 EV(电动汽车)系统中,为了在极端低温条件下(例如 -40℃)为 EV 驾驶舱中的电子设备提供更好的工作环境,可能需要空气加热器单元,本文档提供了满足这一要求的 PWM 加热设计。此设计使加热器可以根据环境温度变化自动运行,无需 MCU 控制。除 ISOTMP35-Q1(例如 PWM 控制器 UCC28C43-Q1)外,此设计中还使用运算放大器 OPA333-Q1 来形成闭合温度控制环路