ZHCAFM9 August   2025 BQ25638 , TPS2121

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可能的架构
    1. 2.1 电源多路复用器
      1. 2.1.1 其他电源多路复用器注意事项
      2. 2.1.2 电源多路复用器过压和优先级设置
      3. 2.1.3 电源多路复用器测试
    2. 2.2 多节电池充电器 IC
    3. 2.3 双充电器
    4. 2.4 电子保险丝 (USB OTG)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

多节电池充电器 IC

在电池充电应用中使用双输入的另一种方法是使用其中一种具有双输入选择器(BQ25798、BQ25672、BQ25692)的 TI 多节电池充电器 IC。请注意,与所展示的其他产品的 3.6V-3.9V 输入电压相比,BQ25692 具有更高的最小输入电压 (6V),因此该器件不是许多单节电池应用的首选。

双输入特性的实现在相应器件的数据表中有详细说明,而实现此特性所需的外部 FET 的建议可在有关该 IC 的 EVM 用户指南中找到。

 应用示意图部分图 2-9 应用示意图部分