ZHCAFM9 August 2025 BQ25638 , TPS2121
我们使用 BQ25638 和 TPS2121 评估模块对此方法进行了测试。这些模块使用 TPS2121 EVM 的输出螺纹接线端子和 BQ25638 EVM 的 VBUS 输入进行连接。使用 ICHG 寄存器时,BQ25638 设置为产生 1.04A 充电电流,以模拟电池的充电器如何连接到电势设为 3.7V 的源表。此外,系统输出连接到一个设置为消耗额外 0.5A 电流的电子负载。两个 TPS2121 输入均连接到设置为 12V 输出的直流电源。
图 2-3 测试一:添加了 0uF 电容、标称负载在第一次测试中,没有在电源多路复用器和充电器 IC 之间的节点上添加电容。输入 1(未显示)设置为 12V 并主动为 BQ25638 供电;输入 2 (IN_2)(优先输入)上的直流电源开启。在波形上大约经过 4ms 时,TPS2121 会切换,并且系统电压会显著下降至 3V。此外,输入电压有显著的尖峰,接近 15V。
图 2-4 测试二:添加了 10uF 电容、标称负载通过在连接到两个器件的节点上添加一个 10uF 电容器,在该波形中执行了相同的测试。这样可以消除系统电压下降和输入电压尖峰。
图 2-5 测试三:添加了 0uF 电容、标称负载此处执行了相同的测试(未添加电容),黄色波形表示连接节点电压 (VBUS)。连接节点电压降至接近 2.5V
图 2-6 测试四:添加了 10uF 电容、标称负载此处使用 10uF 电容器执行了相同的测试,黄色波形表示连接节点电压(TPS2121 输出和 BQ25638 VBUS 之间的连接)。连接节点的电压降至更合理的 7.5V。使用更大的电容器可以进一步改善这种情况,并且在从器件汲取更大的电流时可能需要这样做。
图 2-7 测试五:添加了 0uF 电容、3A 输出电流
图 2-8 测试六:添加了 100uF 电容、3A 输出电流这两个测试是在更大的负载条件下进行的,并且 TPS2121 输出节点上需要更高的电容值。在此波形中,系统电压下降、输入波形中出现显著振荡。
此外,还测试了 TPS2121 上的压降,同时通过电子负载从 TPS2121 以 12V 电压汲取两个安培的电流。严格遵循 56mΩ 所列导通电阻后,压降约为 0.11V