ZHCAFM9 August   2025 BQ25638 , TPS2121

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可能的架构
    1. 2.1 电源多路复用器
      1. 2.1.1 其他电源多路复用器注意事项
      2. 2.1.2 电源多路复用器过压和优先级设置
      3. 2.1.3 电源多路复用器测试
    2. 2.2 多节电池充电器 IC
    3. 2.3 双充电器
    4. 2.4 电子保险丝 (USB OTG)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

电子保险丝 (USB OTG)

由于大多数 TI 电源多路复用器不支持反向电流,因此不提供允许电池充电器 IC 升高电池电压并充当电源的 USB OTG 功能。但可以使用两种电子保险丝来解决此问题。在大多数双输入应用中,两个电源都不采用 USB OTG 端口,因此,为了尽可能提高成本效益,必须将单向电子保险丝用于非 USB OTG 电源,将双向电子保险丝用于 USB OTG 端口。

在该示例中选择的器件是 TPS25948 双向电子保险丝和 LM7310 单向电子保险丝。数据表中的 TPS25948 典型应用示意图使用其中两种电子保险丝以及电池充电 IC。

 使用电子保险丝的双电源应用示意图图 2-11 使用电子保险丝的双电源应用示意图

其中一个要注意的特性是将第二个电子保险丝输出连接到电池充电器 IC 的 PMID 引脚。该 PMID 引脚可直接连接到电池充电器 IC 中背对背 FET 之间的节点,通常用于额外的去耦电容器。请注意,对于某些充电器(如 BQ2589x),必须从 PMID 引脚获取 OTG 输出,而在其他充电器(如 BQ25638)中,必须从 VBUS 获取 OTG 输出。

 应用示意图部分图 2-12 应用示意图部分