ZHCAFM9 August 2025 BQ25638 , TPS2121
所提供的示例使用 TPS2121 电源多路复用器和 BQ25638 电池充电器 IC。连接这两个器件的电路很简单:将电源多路复用器的 OUT 引脚连接到电池充电器 IC 的 VBUS 引脚。
图 2-1 电源多路复用器系统图请特别注意 BQ25638 的输入电容器。在此应用中,选择一个比充电器 IC 直接连接到电源时通常选择的电容器更大的电容器可能会有所帮助。这有助于在电源多路复用器切换期间,保持电池充电器 IC 的输入电压。BQ25638 数据表建议使用 1uF 电容器,对于具有 5us 快速切换时间的 TPS2121 来说,这可能足够大。相比之下,对于其他电源多路复用器 IC(如 TPS2120),随着时间的推移开关时间为 100us,此时必须选择更大的电容器。必须根据特定应用的电流消耗和对电压骤降的敏感度来选择特定值。可通过方程式 1 发现该电压骤降。