ZHCAFM9 August   2025 BQ25300 , BQ25302 , BQ25303J , BQ25306 , BQ25308 , BQ25620 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640 , TPS2121

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可能的架构
    1. 2.1 电源多路复用器
      1. 2.1.1 其他电源多路复用器注意事项
      2. 2.1.2 电源多路复用器过压和优先级设置
      3. 2.1.3 电源多路复用器测试
    2. 2.2 多节电池充电器 IC
    3. 2.3 双充电器
    4. 2.4 电子保险丝 (USB OTG)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

表 3-1 架构比较
拓扑 电源多路复用器 电源多路复用器 双充电器 多节电池 电子保险丝
充电器 BQ25638 BQ25622E BQ25638 + BQ25186 BQ25798 BQ25638
输入控制 TPS2121 TPS2116 无 4x CSD17581 TPS25948 + LM3710
价格 $2.10 $1.25 $2.12 $2.53/$2.08 $2.29
组合封装 9.8mm² 10.86mm² 9.8mm² 136mm²/20.7mm² 13.16mm²
额外控制 无 无 有效 无 有效
上面的比较表显示了一些可能的设计,每种设计都各有优缺点。这些价格基于 TI.com 上的 1k(千件)批量采购价格。介绍的前两种设计基于电源多路复用器拓扑,本应用手册的第一部分对该拓扑进行了全面探讨。

所介绍的第一种设计使用 BQ25638 和 TPS2121,这确保系统设计人员能够使用全系列充电 IC 功能,包括 18V 最大输入电压和 3.2A 最大输入电流。电源多路复用器设计还需要很少的额外无源元件,这取决于所需的功能,可以限制为只使用几个小电阻器。

第二种电源多路复用器设计旨在展示一种更注重成本的设计,它采用不同的充电器 IC,该 IC 具有许多相同的特性,包括 3.2A 充电电流,而主要区别在于封装更大(QFN 类型)、最大输入电压更低和电阻更高的 BATFET。此外,针对此设计选择不同的电源多路复用器可以降低成本。但是,此电源多路复用器的规格低于充电器,可将输入电流和电压限制为 2.5A 和 5.5V。此外,可能需要一些输入保护来保护电路的其余部分免受更高电压的影响。

双充电器设计可在两个输入源受益于两种不同充电器拓扑的应用中提供独特的优势。例如,如果一个输入的功率相对较低(例如小型太阳能电池),则可以为该输入选择低规格线性充电器,并可以为另一个输入选择不同的开关充电器。这使系统设计人员能够通过选择其规格仅适用于每个输入的充电器来尽可能降低成本。

第四种设计使用 TI 的一种多节电池充电器,当与四个 FET 结合使用时,该充电器可提供双输入功能。为该设计提供了两种封装尺寸和价格,第一种描述了将 EVM 中所述的 FET 用于充电芯片时的成本和封装尺寸。第二种展示了使用 TI FemptoFET 产品线中的 CSD13385F5 FET 时的成本和封装尺寸。与大多数单节电池充电应用相比,原始 FET 具有更大的电流和电压额定值。为了打造一个更具成本效益且封装尺寸更具竞争力的系统,TI 建议根据应用要求选择新的 FET。

最后一种设计适用于将器件用作电源的 USB OTG 应用。此外与电源多路复用器设计相比,电子保险丝的优势是导通电阻非常低。主要缺点是封装尺寸,因为此设计使用三个独立的 IC,并且需要增加主机交互来控制哪个保险丝处于活动状态。