ZHCAFM9 August   2025 BQ25638 , TPS2121

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可能的架构
    1. 2.1 电源多路复用器
      1. 2.1.1 其他电源多路复用器注意事项
      2. 2.1.2 电源多路复用器过压和优先级设置
      3. 2.1.3 电源多路复用器测试
    2. 2.2 多节电池充电器 IC
    3. 2.3 双充电器
    4. 2.4 电子保险丝 (USB OTG)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

双充电器

在此示例中,BQ25638 与 BQ25186 线性 1A 电池充电器 IC 配合使用。在此应用中,两个电源中的每一个都连接到相应的充电器 IC,每个 IC 的电池 (BAT) 引脚再次相互短接并连接到电池,而开关充电器的系统输出连接到系统负载。

 并联充电器方框图图 2-10 并联充电器方框图

虽然系统设计人员可以将两个器件的系统输出连接到系统负载,但这会带来相对复杂的控制影响,因此建议使用图 2-10 中所示的配置。此配置仍然允许线性充电器通过两个器件的 BATFET 为系统负载输送电流。这样做的明显缺点是会通过两个 BATFET 增加电阻。如果系统设计人员仍希望将充电器的 BAT 和 SYS 输出并联,则他们必须确保非充电器件的 BATFET 未处于活动状态。这可以通过几种方式实现,但如果操作不当,可能会损坏其中一个或两个充电 IC。

虽然就系统输出而言上述考虑因素不太重要,但 TI 建议使用主机处理器控制充电器,这样即使系统和主机都有有效输入,也只有一个充电器正在主动充电。这两个充电器同时处于活动状态不会对系统造成任何损坏。但是,每个充电器的充电电流都会相互增加,因此,系统设计人员必须确保,如果需要使用此功能,则组合充电电流不会超过电池的额定充电电流。

确保将适当的输出电容器放置在靠近相应 IC 的位置,尤其是对于开关充电器,因为应用示意图中所示的 20uF 电容在降压转换器电路中起着关键作用。此外,由于器件具有不同的 I2C 地址(线性充电器为 0x6A、开关充电器为 0x6B),I2C 线路也可以连接在一起。此外,中断引脚也可以连接在一起,因为中断引脚都是开漏输出。