ZHCAFM9 August 2025 BQ25638 , TPS2121
TPS2121 的最大输入电压和电流特性达到或超过 BQ25638 的特性,这意味着包含电源多路复用器不会限制 BQ25638 的任何功能。然而,在高输入电流下(例如 BQ25638 的最大电流为 3.2A),电源多路复用器上的电阻会导致电源多路复用器上出现显著压降。
图 2-2 TPS2121 和 TPS2120 的典型及最大电阻值在使用线性或仅降压充电 IC(包括 BQ25638)的应用中,该压降可能是需要考虑的问题,因为在这些应用中,电池调节电压接近输入电压。例如,在使用 4.2V 锂离子电池和 5V USB 电源的常见用例中,即使在考虑电源的阻抗和充电器件所需的压降电压之前,也只有 0.8V 的余量。
如果需要较低的电阻,则可以通过 TI 品类丰富的电子保险丝中的两个电子保险丝实现类似的功能。但是,如果不需要充电器 IC 的整个电压范围,可以使用电压限值为 5.5V、电流限值为 4A 的 TPS2117 电源多路复用器。该器件的典型导通电阻仅为 20mΩ,成本更低。