ZHCAFL7 August 2025 LM5137F-Q1
LM5137F-Q1 是一款 80V 双通道降压控制器,其所属产品系列提供三个功能安全选项:Capable、ASIL B 或 ASIL D。该器件采用交错式可堆叠峰值电流模式架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。22ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V、24V 或 48V 汽车输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LM5137F-Q1 在输入电压突降至 4V 时,仍能根据需要以 100% 的占空比继续工作。