ZHCAFL7 August   2025 LM5137F-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 LM5137F-Q1 时的硬件设计
    1. 2.1 原理图
  6. 3PMP41158 性能曲线
    1. 3.1 四相交错
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 负载瞬态
    4. 3.4 轻负载效率
    5. 3.5 波特图
  7. 4从 48V 转换为 12V 的参考设计修改
  8. 5总结
  9. 6参考资料

波特图

通过优化的补偿电路,PMP41158 可以获得良好的波特图。图 3-12 是参考设计的波特图。实现了 60° 的相位裕度和 -12.8dB 的增益裕度,可确保稳定运行。

 13.5Vin、4.5Vout、42Aout 时的波特图图 3-12 13.5Vin、4.5Vout、42Aout 时的波特图