ZHCAFL7 August 2025 LM5137F-Q1
图 3-6 至图 3-10 显示了开关节点和输出纹波电压波形。
图 3-8 PFM + 切相,0.5A 负载下的开关节点
图 3-10 PFM + 切相,1.2A 负载下的开关节点
图 3-7 PFM + 切相,0A 负载下的开关节点
图 3-9 PFM + 切相,0.8A 负载下的开关节点PMP41158 通过在轻负载时切换相位并尽可能减少输入电源的电流消耗来实现出色的轻负载效率。这样就能在空载条件下只运行一个相位,如图 3-7 所示。随着负载增加,相位可以逐个开始工作,如图 3-8 至图 3-10 所示。除了切相之外,LM5137-Q1 还以 PFM 模式运行。有关轻负载效率性能,请参阅图 3-11。